EXFCE200, Palier applique rond en fonte grise avec épaulement de centrage et 4 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série EXFCE200, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence EXFCE201
Masse 0.7 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 EXFCE201 100 18 12.8 6.65 0.7
2 15 EXFCE202 100 18 12.8 6.65 0.6
3 17 EXFCE203 100 18 12.8 6.65 0.6
4 20 EXFCE204 100 18 12.8 6.65 0.6
5 25 EXFCE205 115 20 14 7.88 0.8
6 30 EXFCE206 125 21 19.5 11.2 1.1
7 35 EXFCE207 135 21 25.7 15.2 1.4
8 40 EXFCE208 145 23 29.6 18.2 1.8
9 45 EXFCE209 155 25 31.85 20.8 2.1
10 50 EXFCE210 165 25.5 35.1 23.2 2.4
11 55 EXFCE211 185 27.5 43.55 29.2 3.4
12 60 EXFCE212 195 30.5 52.5 32.8 4.2
13 65 EXFCE213 215 33 57.2 40 5.5
14 70 EXFCE214 215 33 62 45 5.6
15 75 EXFCE215 220 33 66 49.5 6.1
16 80 EXFCE216 220 33 72.5 54.2 5.9
17 90 EXFCE218 265 37 96 71.5 10
d (mm)
Désignation
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA