EXFA200, Palier applique ovale en fonte grise à 1 trou de fixation et 1 trou oblong

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série EXFA200, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence EXFA201
Masse 0.6 kg
Note Bouchon de protection sur demande
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 EXFA201 102 25.5 12.8 6.65 0.6
2 15 EXFA202 102 25.5 12.8 6.65 0.6
3 17 EXFA203 102 25.5 12.8 6.65 0.6
4 20 EXFA204 102 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 EXFA205 125 27 14 7.88 0.8
6 30 EXFA206 144 31 19.5 11.2 1.3
7 35 EXFA207 161 34 25.7 15.2 1.7
8 40 EXFA208 175 36 29.6 18.2 2.1
9 45 EXFA209 181 38 31.85 20.8 2.5
10 50 EXFA210 190 40 35.1 23.2 2.9
11 55 EXFA211 219 43 43.55 29.2 3.8
12 60 EXFA212 250 48 52.5 32.8 4.6
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA