EXF200, Palier applique carré en fonte grise à 4 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série EXF200, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence EXF201
Masse 0.7 kg
Note Bouchon de protection sur demande
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 EXF201 86 41.5 12.8 6.65 0.7
2 15 EXF202 86 41.5 12.8 6.65 0.7
3 17 EXF203 86 41.5 12.8 6.65 0.7
4 20 EXF204 86 41.5 12.8 6.65 0.7
5 25 EXF205 95 42.9 14 7.88 0.9
6 30 EXF206 108 48.1 19.5 11.2 1.2
7 35 EXF207 117 51.3 25.7 15.2 1.6
8 40 EXF208 130 55.9 29.6 18.2 2.1
9 45 EXF209 137 56.9 31.85 20.8 2.3
10 50 EXF210 143 60.1 35.1 23.2 2.7
11 55 EXF211 162 68.6 43.55 29.2 3.6
12 60 EXF212 175 75.8 52.5 32.8 4.8
13 65 EXF213 187 81.6 57.2 40 6.1
14 70 EXF214 193 82.6 62 45 6.8
15 75 EXF215 200 88.8 66 49.5 6.5
16 80 EXF216 208 91.9 72.5 54.2 7.3
17 85 EXF217 220 83.6 83.2 63.8 9.1
18 90 EXF218 235 88 96 71.5 12.1
d (mm)
Désignation
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA