ESFLE200, Palier applique ovale en fonte grise à 2 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série ESFLE200, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence ESFLE201
Masse 0.4 kg
Note Bouchon de protection sur demande
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 ESFLE201 99 26 9.55 4.78 0.4
2 15 ESFLE202 99 26 9.55 4.78 0.4
3 17 ESFLE203 99 26 9.55 4.78 0.4
4 20 ESFLE204 112 30.3 12.8 6.65 0.5
5 25 ESFLE205 124 29.3 14 7.88 0.6
6 30 ESFLE206 142 32.1 19.5 11.2 0.9
7 35 ESFLE207 155 33.7 25.7 15.2 1.2
8 40 ESFLE208 172 37.5 29.6 18.2 1.6
9 45 ESFLE209 180 37.5 31.85 20.8 1.8
10 50 ESFLE210 190 41.6 35.1 23.2 2.1
11 55 ESFLE211 222 45.8 43.55 29.2 3.2
12 60 ESFLE212 238 50.4 52.5 32.8 3.4
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA