ESFE200, Palier applique carré en fonte grise à 4 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série ESFE200, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence ESFE201
Masse 0.5 kg
Note Bouchon de protection sur demande
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 ESFE201 76 39.1 9.55 4.78 0.5
2 15 ESFE202 76 39.1 9.55 4.78 0.5
3 17 ESFE203 76 39.1 9.55 4.78 0.5
4 20 ESFE204 86 42.4 12.8 6.65 0.7
5 25 ESFE205 95 42.4 14 7.88 0.8
6 30 ESFE206 108 46.7 19.5 11.2 1.2
7 35 ESFE207 118 50.4 25.7 15.2 1.6
8 40 ESFE208 130 56.7 29.6 18.2 2.1
9 45 ESFE209 137 56.7 31.85 20.8 2.2
10 50 ESFE210 143 60.7 35.1 23.2 2.6
11 55 ESFE211 162 67.4 43.55 29.2 3.4
12 60 ESFE212 175 71.3 52.5 32.8 4.6
d (mm)
Désignation
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA