ESFD200, Palier applique ovale en fonte grise à 2 trous

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série ESFD200, trous de fixation sans filetage, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence ESFD201
Masse 0.3 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 ESFD201 81 15 9.55 4.78 0.3
2 15 ESFD202 81 15 9.55 4.78 0.3
3 17 ESFD203 81 15 9.55 4.78 0.3
4 20 ESFD204 90.5 17 12.8 6.65 0.4
5 25 ESFD205 97 17.5 14 7.88 0.5
6 30 ESFD206 112.5 20.5 19.5 11.2 0.7
7 35 ESFD207 126 22 25.7 15.2 1
8 40 ESFD208 148 24 29.6 18.2 1.3
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA