ESFC200, Palier applique rond en fonte grise avec épaulement de centrage et 4 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série ESFC200, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence ESFC201
Masse 0.5 kg
Note Bouchon de protection sur demande
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 ESFC201 90 23 9.55 4.78 0.5
2 15 ESFC202 90 23 9.55 4.78 0.5
3 17 ESFC203 90 23 9.55 4.78 0.5
4 20 ESFC204 100 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 ESFC205 115 27 14 7.88 0.9
6 30 ESFC206 125 31 19.5 11.2 1.3
7 35 ESFC207 135 34 25.7 15.2 1.7
8 40 ESFC208 145 36 29.6 18.2 2
9 45 ESFC209 160 38 31.85 20.8 2.5
10 50 ESFC210 165 40 35.1 23.2 2.9
11 55 ESFC211 185 42 43.55 29.2 3.6
12 60 ESFC212 195 48 52.5 32.8 4.6
d (mm)
Désignation
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA