ESFA200, Palier applique ovale en fonte grise à 1 trou de fixation et 1 trou oblong

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série ESFA200, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence ESFA201
Masse 0.5 kg
Note Bouchon de protection sur demande
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 ESFA201 95 22 9.55 4.78 0.5
2 15 ESFA202 95 22 9.55 4.78 0.5
3 17 ESFA203 95 22 9.55 4.78 0.5
4 20 ESFA204 102 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 ESFA205 125 27 14 7.88 0.7
6 30 ESFA206 144 31 19.5 11.2 1.2
7 35 ESFA207 161 34 25.7 15.2 1.6
8 40 ESFA208 175 36 29.6 18.2 2
9 45 ESFA209 181 38 31.85 20.8 2.3
10 50 ESFA210 190 40 35.1 23.2 2.7
11 55 ESFA211 219 43 43.55 29.2 3.3
12 60 ESFA212 250 48 52.5 32.8 3.9
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA