2

AXBG20 precision axis with screw drive type

Fabricant SNR
Désignation AXBG20 precision axis with screw drive type
Référence AXBG20SN____-A-43-100-0_-0000-0-0
Sélection de produit
Selector Adaptation moteur e1 (mm) Filetage b1 (mm) d min (mm) d max (mm) k (mm)
1 sans
2 A 29 4 x M3 x 6 20 3 7 40 x 29
Adaptation moteur
e1 (mm)
Filetage
b1 (mm)
d min (mm)
d max (mm)
k (mm)
A - un chariot, long
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA