USFC200, Soporte de brida redondo de fundición gris con respaldo de centrado y cuatro orificios de fijación

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie USFC200, Sin tapón de protección, para un diámetro de eje de 12 mm
Referencia USFC201
Peso 0.5 kg
Selección de producto
Selector d (mm) Designación L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 12 USFC201 90 23 9.55 4.78 0.5
2 15 USFC202 90 23 9.55 4.78 0.5
3 17 USFC203 90 23 9.55 4.78 0.5
4 20 USFC204 100 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 USFC205 115 27 14 7.88 0.9
6 30 USFC206 125 31 19.5 11.2 1.2
7 35 USFC207 135 34 25.7 15.2 1.6
8 40 USFC208 145 36 29.6 18.2 2
9 45 USFC209 160 38 31.85 20.8 2.4
10 50 USFC210 165 40 35.1 23.2 2.8
11 55 USFC211 185 42 43.55 29.2 3.8
12 60 USFC212 195 48 52.5 32.8 4.7
d (mm)
Designación
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA