SNR
De SNR

UKFLE200H, Soporte de brida ovalado de fundición gris con dos agujeros de fijación

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie UKFLE200H, Sin tapón de protección, para un diámetro de eje de 20 mm
Referencia UKFLE205H
Peso 0.6 kg
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Nivel de detalle
Index Selector d (mm) Designación H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 1 20 UKFLE205H 124 29.3 14 7.88 0.6
2 2 25 UKFLE206H 142 32.1 19.5 11.2 0.9
3 3 30 UKFLE207H 155 33.7 25.7 15.2 1.2
4 4 35 UKFLE208H 172 37.5 29.6 18.2 1.7
5 5 40 UKFLE209H 180 37.5 31.85 20.8 1.9
6 6 45 UKFLE210H 190 41.6 35.1 23.2 2.3
7 7 50 UKFLE211H 222 45.8 43.55 29.2 3.5
8 8 55 UKFLE212H 238 50.4 52.5 32.8 3.7
9 9 60 UKFLE213H 258 57 57.2 40 4.1
10 10 65 UKFLE215H 258 57 66 49.5 4.9
Tapones de protección

Contacte con el proveedor

SNR

SNR

Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    WS13 8RZ LICHFIELD, STAFFS
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map