UKFE200H, Soporte de brida cuadrado de fundición gris con cuatro agujeros de fijación

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie UKFE200H, Sin tapón de protección, para un diámetro de eje de 20 mm
Referencia UKFE205H
Peso 0.8 kg
Selección de producto
Selector d (mm) Designación L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 20 UKFE205H 95 37.5 14 7.88 0.8
2 25 UKFE206H 108 40.5 19.5 11.2 1.2
3 30 UKFE207H 118 43.5 25.7 15.2 1.6
4 35 UKFE208H 130 48.5 29.6 18.2 2.1
5 40 UKFE209H 137 50 31.85 20.8 2.4
6 45 UKFE210H 143 55.5 35.1 23.2 2.7
7 50 UKFE211H 162 60 43.55 29.2 3.7
8 55 UKFE212H 175 65 52.5 32.8 4.9
9 60 UKFE213H 188 70 57.2 40 6.1
10 65 UKFE215H 197 76.8 66 49.5 6.9
11 70 UKFE216H 197 80.3 72.5 54.2 7.5
12 80 UKFE218H 235 65.8 96 71.5 10.7
d (mm)
Designación
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA