UKFA200H, Soporte de brida ovalado de fundición gris con un agujero de fijación y un orificio oblongo

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie UKFA200H, Sin tapón de protección, para un diámetro de eje de 20 mm
Referencia UKFA205H
Peso 0.7 kg
Selección de producto
Selector d (mm) Designación H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 20 UKFA205H 125 27 14 7.88 0.7
2 25 UKFA206H 144 31 19.5 11.2 1.2
3 30 UKFA207H 161 34 25.7 15.2 1.6
4 35 UKFA208H 175 36 29.6 18.2 2.1
5 40 UKFA209H 181 38 31.85 20.8 2.4
6 45 UKFA210H 190 40 35.1 23.2 2.9
7 50 UKFA211H 219 43 43.55 29.2 3.6
8 55 UKFA212H 250 48 52.5 32.8 4.2
d (mm)
Designación
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA