UKF300H, Soporte de brida cuadrado de fundición gris con cuatro orificios de fijación

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie UKF300H, para un diámetro de eje de 20 mm
Referencia UKF305H
Peso 1.2 kg
Selección de producto
Selector d (mm) Designación L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 20 UKF305H 108 37.5 22.36 11.5 1.2
2 25 UKF306H 125 41 27 15.2 1.6
3 30 UKF307H 135 45.5 33.5 19.2 2.2
4 35 UKF308H 150 50.5 40.56 24 2.8
5 40 UKF309H 160 55 53 31.8 3.5
6 45 UKF310H 175 60 62 37.8 4.5
7 50 UKF311H 185 64 71.5 44.8 5.5
8 55 UKF312H 193 69.5 81.6 51.8 6.3
9 60 UKF313H 208 71.5 93.86 60.5 7.9
10 65 UKF315H 236 81.5 113.36 76.8 11.1
11 70 UKF316H 250 82.5 122.85 86.5 13
12 75 UKF317H 260 92 132.6 96.5 15.7
13 80 UKF318H 280 92 143 108 18.1
14 85 UKF319H 290 111 156 122 21.6
15 90 UKF320H 310 113 171.6 140 25.6
16 100 UKF322H 340 121 205 178 42.6
17 110 UKF324H 370 130 228 208 51.9
18 115 UKF326H 410 134 252 242 68.5
19 125 UKF328H 450 148 275 272 90.7
d (mm)
Designación
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA