UCFLZ200, Soporte de brida ovalado de fundición gris con respaldo de centrado y dos agujeros de fijación

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie UCFLZ200, para un diámetro de eje de 12 mm
Referencia UCFLZ201
Peso 0.5 kg
Selección de producto
Selector d (mm) Designación H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 12 UCFLZ201 112.5 32 12.8 6.65 0.5
2 15 UCFLZ202 112.5 32 12.8 6.65 0.5
3 17 UCFLZ203 112.5 32 12.8 6.65 0.5
4 20 UCFLZ204 112.5 32 12.8 6.65 0.5
5 25 UCFLZ205 124 32.5 14 7.88 0.7
6 30 UCFLZ206 142 30 19.5 11.2 0.9
7 35 UCFLZ207 155 32.5 25.7 15.2 1.2
8 40 UCFLZ208 172 36 29.6 18.2 1.6
9 45 UCFLZ209 180 36.5 31.85 20.8 1.8
10 50 UCFLZ210 190 41 35.1 23.2 2.2
11 60 UCFLZ212 238 49 52.5 32.8 3.5
d (mm)
Designación
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA