UCF200, Soporte de brida cuadrado de fundición gris con cuatro agujeros de fijación

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie UCF200, Sin tapón de protección, para un diámetro de eje de 12 mm
Referencia UCF201
Peso 0.6 kg
Selección de producto
Selector d (mm) Designación L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 12 UCF201 86 33.3 12.8 6.65 0.6
2 15 UCF202 86 33.3 12.8 6.65 0.6
3 17 UCF203 86 33.3 12.8 6.65 0.5
4 20 UCF204 86 33.3 12.8 6.65 0.6
5 25 UCF205 95 35.7 14 7.88 0.8
6 30 UCF206 108 40.2 19.5 11.2 1.1
7 35 UCF207 117 44.4 25.7 15.2 1.5
8 40 UCF208 130 51.2 29.6 18.2 1.9
9 45 UCF209 137 52.2 31.85 20.8 2.1
10 50 UCF210 143 54.6 35.1 23.2 2.5
11 55 UCF211 162 58.4 43.55 29.2 3.4
12 60 UCF212 175 68.7 52.5 32.8 4.4
13 65 UCF213 187 69.7 57.2 40 5.6
14 70 UCF214 193 75.4 62 45 6.3
15 75 UCF215 200 78.5 66 49.5 5.8
16 80 UCF216 208 83.3 72.5 54.2 7
17 85 UCF217 220 87.6 83.2 63.8 8.8
18 90 UCF218 235 96.3 96 71.5 11.6
d (mm)
Designación
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA