SNR
De SNR

SUCF200, Soporte de brida cuadrado de acero inoxidable

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de acero inoxidable, serie SUCF200,Sin tapón de protección, para un diámetro de eje de 12 mm
Referencia SUCF201
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Nivel de detalle
Index Selector d Designación L (mm) A2 (mm)
1 1 12 mm SUCF201 86 12
2 2 15 mm SUCF202 86 12
3 3 17 mm SUCF203 86 12
4 4 20 mm SUCF204 86 12
5 13 3/4" SUCF204-12 86 12
6 5 25 mm SUCF205 95 14
7 14 1 mm SUCF205-16 95 14
8 6 30 mm SUCF206 108 14
9 15 1 3/16" SUCF206-19 108 14
10 16 1 1/4" SUCF206-20 108 14
11 7 35 mm SUCF207 116 14.5
12 17 1 3/8" SUCF207-22 116 14.5
13 18 1 7/16" SUCF207-23 116 14.5
14 8 40 mm SUCF208 130 14.5
15 19 1 1/2" SUCF208-24 130 14.5
16 9 45 mm SUCF209 137 15.5
17 20 1 3/4" SUCF209-28 137 15.5
18 10 50 mm SUCF210 143 15
19 21 1 15/16" SUCF210-31 143 15
20 22 2" SUCF210-32 143 15
21 11 55 mm SUCF211 162 20
22 23 2 3/16" SUCF211-35 162 20
23 12 60 mm SUCF212 175 20
24 24 2 7/16" SUCF212-39 175 20
Tapones de protección

Contacte con el proveedor

SNR

SNR

Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    WS13 8RZ LICHFIELD, STAFFS
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map