Rodamiento de dos hileras de bolas a rótula con anillo interior ancho

Fabricante SNR
Norma ISO 15
Designación Rodamiento de dos hileras de bolas a rótula con anillo interior ancho - para eje Ø20
Referencia 11204G15
Peso 0.18 kg
Selección de producto
Selector Referencia Ø Interno (mm) Ø Externo (mm) Anchura (mm) Velocidad (grasa) (rpm) Velocidad (aceite) (rpm) Capacidad de carga dinámica (kN) Capacidad de carga estática (kN) Peso (kg)
2 11204G15 20 47 14 9400 12000 9.9 2.65 0.18
3 11205G15 25 52 15 8100 10000 12.1 3.3 0.22
12 11305G15 25 62 17 6700 8300 18 5 0.41
4 11206G15 30 62 16 6900 8600 15.7 4.7 0.35
11 11306G15 30 72 19 5700 7000 21.3 6.3 0.61
5 11207G15 35 72 17 5900 7400 15.8 5.2 0.54
14 11307G15 35 80 21 4900 6100 25 7.9 0.81
6 11208G15 40 80 18 5200 6500 19.2 6.5 0.72
13 11308G15 40 90 23 4400 5500 29.5 9.8 1.08
7 11209G15 45 85 19 4800 6100 21.8 7.4 0.77
1 11309 45 100 25 4000 4900 38 12.9 1.38
8 11210G15 50 90 20 4500 5600 22.7 8.1 0.85
16 11310 50 110 27 3600 4500 41.5 14.3 1.72
15 11310G15 50 110 27 3600 4500 41.5 14.3 1.72
9 11211G15 55 100 21 4000 5000 27 10 1.13
10 11212G15 60 110 22 3600 4500 30 11.6 1.5
Referencia
Ø Interno (mm)
Ø Externo (mm)
Anchura (mm)
Velocidad (grasa) (rpm)
Velocidad (aceite) (rpm)
Capacidad de carga dinámica (kN)
Capacidad de carga estática (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA