EXFLZ200, Soporte de brida ovalado de fundición gris con respaldo de centrado y dos agujeros de fijación

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie EXFLZ200, para un diámetro de eje de 12 mm
Referencia EXFLZ201
Peso 0.6 kg
Selección de producto
Selector d (mm) Designación H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 12 EXFLZ201 112.5 32 12.8 6.65 0.6
2 15 EXFLZ202 112.5 32 12.8 6.65 0.6
3 17 EXFLZ203 112.5 32 12.8 6.65 0.6
4 20 EXFLZ204 112.5 32 12.8 6.65 0.5
5 25 EXFLZ205 124 32.5 14 7.88 0.7
6 30 EXFLZ206 142 30 19.5 11.2 1
7 35 EXFLZ207 155 32.5 25.7 15.2 1.3
8 40 EXFLZ208 172 36 29.6 18.2 1.8
9 45 EXFLZ209 180 36.5 31.85 20.8 2
10 50 EXFLZ210 190 41 35.1 23.2 2.4
11 60 EXFLZ212 238 49 52.5 32.8 3.9
d (mm)
Designación
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA