EXFCE200, Soporte de brida redondo de fundición gris con respaldo de centrado y cuatro agujeros de fijación

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie EXFCE200, para un diámetro de eje de 12 mm
Referencia EXFCE201
Peso 0.7 kg
Selección de producto
Selector d (mm) Designación L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 12 EXFCE201 100 18 12.8 6.65 0.7
2 15 EXFCE202 100 18 12.8 6.65 0.6
3 17 EXFCE203 100 18 12.8 6.65 0.6
4 20 EXFCE204 100 18 12.8 6.65 0.6
5 25 EXFCE205 115 20 14 7.88 0.8
6 30 EXFCE206 125 21 19.5 11.2 1.1
7 35 EXFCE207 135 21 25.7 15.2 1.4
8 40 EXFCE208 145 23 29.6 18.2 1.8
9 45 EXFCE209 155 25 31.85 20.8 2.1
10 50 EXFCE210 165 25.5 35.1 23.2 2.4
11 55 EXFCE211 185 27.5 43.55 29.2 3.4
12 60 EXFCE212 195 30.5 52.5 32.8 4.2
13 65 EXFCE213 215 33 57.2 40 5.5
14 70 EXFCE214 215 33 62 45 5.6
15 75 EXFCE215 220 33 66 49.5 6.1
16 80 EXFCE216 220 33 72.5 54.2 5.9
17 90 EXFCE218 265 37 96 71.5 10
d (mm)
Designación
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA