EXFA200, Soporte de brida ovalado de fundición gris con un agujero de fijación y un orificio oblongo

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie EXFA200, para un diámetro de eje de 12 mm
Referencia EXFA201
Peso 0.6 kg
Nota Tapón de protección bajo consulta
Selección de producto
Selector d (mm) Designación H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 12 EXFA201 102 25.5 12.8 6.65 0.6
2 15 EXFA202 102 25.5 12.8 6.65 0.6
3 17 EXFA203 102 25.5 12.8 6.65 0.6
4 20 EXFA204 102 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 EXFA205 125 27 14 7.88 0.8
6 30 EXFA206 144 31 19.5 11.2 1.3
7 35 EXFA207 161 34 25.7 15.2 1.7
8 40 EXFA208 175 36 29.6 18.2 2.1
9 45 EXFA209 181 38 31.85 20.8 2.5
10 50 EXFA210 190 40 35.1 23.2 2.9
11 55 EXFA211 219 43 43.55 29.2 3.8
12 60 EXFA212 250 48 52.5 32.8 4.6
d (mm)
Designación
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA