ESFEE200, Soporte de brida redondo de fundición gris con respaldo de centrado y cuatro agujeros de fijación

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie ESFEE200, para un diámetro de eje de 25 mm
Referencia ESFEE205
Peso 0.8 kg
Selección de producto
Selector d (mm) Designación L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 25 ESFEE205 115 23.5 14 7.88 0.8
2 30 ESFEE206 127 27 19.5 11.2 1.2
3 35 ESFEE207 135 28 25.7 15.2 1.5
4 40 ESFEE208 145 31 29.6 18.2 1.9
5 45 ESFEE209 155 31.5 31.85 20.8 2.1
6 50 ESFEE210 165 32.5 35.1 23.2 2.5
7 60 ESFEE212 195 40.5 52.5 32.8 4.2
d (mm)
Designación
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA