ESFD200, Soporte de brida ovalado de fundición gris con dos orificios

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie ESFD200, agujeros de fijación sin rosca, para un diámetro de eje de 12 mm
Referencia ESFD201
Peso 0.3 kg
Selección de producto
Selector d (mm) Designación H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 12 ESFD201 81 15 9.55 4.78 0.3
2 15 ESFD202 81 15 9.55 4.78 0.3
3 17 ESFD203 81 15 9.55 4.78 0.3
4 20 ESFD204 90.5 17 12.8 6.65 0.4
5 25 ESFD205 97 17.5 14 7.88 0.5
6 30 ESFD206 112.5 20.5 19.5 11.2 0.7
7 35 ESFD207 126 22 25.7 15.2 1
8 40 ESFD208 148 24 29.6 18.2 1.3
d (mm)
Designación
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA