ESFC200, Soporte de brida redondo de fundición gris con respaldo de centrado y cuatro agujeros de fijación

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie ESFC200, para un diámetro de eje de 12 mm
Referencia ESFC201
Peso 0.5 kg
Nota Tapón de protección bajo consulta
Selección de producto
Selector d (mm) Designación L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 12 ESFC201 90 23 9.55 4.78 0.5
2 15 ESFC202 90 23 9.55 4.78 0.5
3 17 ESFC203 90 23 9.55 4.78 0.5
4 20 ESFC204 100 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 ESFC205 115 27 14 7.88 0.9
6 30 ESFC206 125 31 19.5 11.2 1.3
7 35 ESFC207 135 34 25.7 15.2 1.7
8 40 ESFC208 145 36 29.6 18.2 2
9 45 ESFC209 160 38 31.85 20.8 2.5
10 50 ESFC210 165 40 35.1 23.2 2.9
11 55 ESFC211 185 42 43.55 29.2 3.6
12 60 ESFC212 195 48 52.5 32.8 4.6
d (mm)
Designación
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA