ESFAE200, Soporte de brida ovalada de fundición gris con un orificio de fijación y un orificio oblongo

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie ESFAE200, para un diámetro de eje de 20 mm
Referencia ESFAE204
Peso 0.5 kg
Selección de producto
Selector d (mm) Designación H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 20 ESFAE204 112 20 12.8 6.65 0.5
2 25 ESFAE205 124 22.5 14 7.88 0.5
3 30 ESFAE206 142 24 19.5 11.2 0.8
4 35 ESFAE207 155 26.5 25.7 15.2 1.2
d (mm)
Designación
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA