ESFA200, Soporte de brida ovalada de fundición gris con un orificio de fijación y un orificio oblongo

Fabricante SNR
Designación Soporte de brida de fundición gris, serie ESFA200, para un diámetro de eje de 12 mm
Referencia ESFA201
Peso 0.5 kg
Nota Tapón de protección bajo consulta
Selección de producto
Selector d (mm) Designación H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 12 ESFA201 95 22 9.55 4.78 0.5
2 15 ESFA202 95 22 9.55 4.78 0.5
3 17 ESFA203 95 22 9.55 4.78 0.5
4 20 ESFA204 102 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 ESFA205 125 27 14 7.88 0.7
6 30 ESFA206 144 31 19.5 11.2 1.2
7 35 ESFA207 161 34 25.7 15.2 1.6
8 40 ESFA208 175 36 29.6 18.2 2
9 45 ESFA209 181 38 31.85 20.8 2.3
10 50 ESFA210 190 40 35.1 23.2 2.7
11 55 ESFA211 219 43 43.55 29.2 3.3
12 60 ESFA212 250 48 52.5 32.8 3.9
d (mm)
Designación
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contacte con el proveedor
SNR Fabricante de rodamientos y la tecnología lineal
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA