SNR
Von SNR

UKFE200H, 4 Loch Flanschlagereinheit aus Grauguss

Hersteller SNR
Bezeichnung Flanschlagereinheit aus Grauguss, Reihe UKFE200H, Ohne Schutzkappe, Wellen-Ø:20 mm
Referenz UKFE205H
Masse 0.8 kg
Produktauswahl
Selector d (mm) Bezeichnung L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 20 UKFE205H 95 37.5 14 7.88 0.8
2 25 UKFE206H 108 40.5 19.5 11.2 1.2
3 30 UKFE207H 118 43.5 25.7 15.2 1.6
4 35 UKFE208H 130 48.5 29.6 18.2 2.1
5 40 UKFE209H 137 50 31.85 20.8 2.4
6 45 UKFE210H 143 55.5 35.1 23.2 2.7
7 50 UKFE211H 162 60 43.55 29.2 3.7
8 55 UKFE212H 175 65 52.5 32.8 4.9
9 60 UKFE213H 188 70 57.2 40 6.1
10 65 UKFE215H 197 76.8 66 49.5 6.9
11 70 UKFE216H 197 80.3 72.5 54.2 7.5
12 80 UKFE218H 235 65.8 96 71.5 10.7
d (mm)
Bezeichnung
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA