SNR
Von SNR

UKFC200H, 4 Loch Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz aus Grauguss

Hersteller SNR
Bezeichnung Flanschlagereinheit aus Grauguss, Reihe UKFC200H, Ohne Schutzkappe, Wellen-Ø:20 mm
Referenz UKFC205H
Masse 1 kg
Produktauswahl
Selector d (mm) Bezeichnung L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 20 UKFC205H 115 27 14 7.88 1
2 25 UKFC206H 125 31 19.5 11.2 1.3
3 30 UKFC207H 135 34 25.7 15.2 1.7
4 35 UKFC208H 145 36 29.6 18.2 2.1
5 40 UKFC209H 160 38 31.85 20.8 2.6
6 45 UKFC210H 165 40 35.1 23.2 3
7 50 UKFC211H 185 42 43.55 29.2 3.9
8 55 UKFC212H 195 48 52.5 32.8 4.9
9 60 UKFC213H 205 49 57.2 40 5.6
10 65 UKFC215H 220 55 66 49.5 6.4
11 70 UKFC216H 240 58 72.5 54.2 9.5
12 75 UKFC217H 250 63 83.2 63.8 11.1
13 80 UKFC218H 265 68 96 71.5 13.4
d (mm)
Bezeichnung
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA