SNR
Von SNR

UCFLE200, 2 Loch Flanschlagereinheit aus Grauguss

Hersteller SNR
Bezeichnung Flanschlagereinheit aus Grauguss, Reihe UCFLE200, Ohne Schutzkappe, Wellen-Ø:12 mm
Referenz UCFLE201
Masse 0.5 kg
Produktauswahl
Selector d (mm) Bezeichnung H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Gewicht (kg)
1 12 UCFLE201 112 30.3 12.8 6.65 0.5
2 15 UCFLE202 112 30.3 12.8 6.65 0.5
3 17 UCFLE203 112 30.3 12.8 6.65 0.5
4 20 UCFLE204 112 30.3 12.8 6.65 0.5
5 25 UCFLE205 124 29.3 14 7.88 0.6
6 30 UCFLE206 142 32.1 19.5 11.2 0.8
7 35 UCFLE207 155 33.7 25.7 15.2 1.1
8 40 UCFLE208 172 37.5 29.6 18.2 1.6
9 45 UCFLE209 180 37.5 31.85 20.8 1.8
10 50 UCFLE210 190 41.6 35.1 23.2 2.1
11 55 UCFLE211 222 45.8 43.55 29.2 3.4
12 60 UCFLE212 238 50.4 52.5 32.8 3.7
13 65 UCFLE213 258 57 57.2 40 4
14 70 UCFLE214 258 57 62 45 5.4
15 75 UCFLE215 258 57 66 49.5 5.2
d (mm)
Bezeichnung
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Gewicht (kg)
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA