SNR
Von SNR

UCFE200, 4 Loch Flanschlagereinheit aus Grauguss

Hersteller SNR
Bezeichnung Flanschlagereinheit aus Grauguss, Reihe UCFE200, Ohne Schutzkappe, Wellen-Ø:12 mm
Referenz UCFE201
Masse 0.7 kg
Produktauswahl
Selector d (mm) Bezeichnung L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 UCFE201 86 37.3 12.8 6.65 0.7
2 15 UCFE202 86 37.3 12.8 6.65 0.7
3 17 UCFE203 86 37.3 12.8 6.65 0.5
4 20 UCFE204 86 37.3 12.8 6.65 0.7
5 25 UCFE205 95 38.7 14 7.88 0.8
6 30 UCFE206 108 42.2 19.5 11.2 1.2
7 35 UCFE207 118 46.4 25.7 15.2 1.6
8 40 UCFE208 130 54.2 29.6 18.2 2.1
9 45 UCFE209 137 54.2 31.85 20.8 2.2
10 50 UCFE210 143 60.6 35.1 23.2 2.6
11 55 UCFE211 162 64.4 43.55 29.2 3.7
12 60 UCFE212 175 73.7 52.5 32.8 4.9
13 65 UCFE213 188 77.7 57.2 40 6
14 70 UCFE214 188 82.4 62 45 6.2
15 75 UCFE215 197 85.8 66 49.5 6.3
16 80 UCFE216 197 90.6 72.5 54.2 7.1
17 90 UCFE218 235 80.1 96 71.5 10.4
d (mm)
Bezeichnung
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA