SNR
Von SNR

EXFL300, 2 Loch Flanschlagereinheit aus Grauguss

Hersteller SNR
Bezeichnung Flanschlagereinheit aus Grauguss, Reihe EXFL300, Wellen-Ø:25 mm
Referenz EXFL305
Masse 1 kg
Produktauswahl
Selector d (mm) Bezeichnung H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 25 EXFL305 150 29 22.36 11.5 1
2 30 EXFL306 180 32 27 15.2 1.5
3 35 EXFL307 185 36 33.5 19.2 1.8
4 40 EXFL308 200 40 40.56 24 2.3
5 45 EXFL309 230 44 53 31.8 3.3
6 50 EXFL310 240 48 62 37.8 4.2
7 55 EXFL311 250 52 71.5 44.8 5
8 60 EXFL312 270 56 81.6 51.8 6.1
9 65 EXFL313 295 58 93.86 60.5 7.8
10 70 EXFL314 315 61 104.26 68 9.3
11 75 EXFL315 320 66 113.36 76.8 10.6
12 80 EXFL316 355 68 122.85 86.5 13.6
13 85 EXFL317 370 74 132.6 96.5 15.5
14 90 EXFL318 385 76 143 108 18.3
15 95 EXFL319 405 94 156 122 22.8
16 100 EXFL320 440 94 171.6 140 27.9
d (mm)
Bezeichnung
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA