SNR
Von SNR

ESFD200, 2 Loch Flanschlagereinheit aus Grauguss

Hersteller SNR
Bezeichnung Flanschlagereinheit aus Grauguss, Reihe ESFD200, Befestigungsbohrungen,ohne Gewinde, Wellen-Ø:12 mm
Referenz ESFD201
Masse 0.3 kg
Produktauswahl
Selector d (mm) Bezeichnung H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 ESFD201 81 15 9.55 4.78 0.3
2 15 ESFD202 81 15 9.55 4.78 0.3
3 17 ESFD203 81 15 9.55 4.78 0.3
4 20 ESFD204 90.5 17 12.8 6.65 0.4
5 25 ESFD205 97 17.5 14 7.88 0.5
6 30 ESFD206 112.5 20.5 19.5 11.2 0.7
7 35 ESFD207 126 22 25.7 15.2 1
8 40 ESFD208 148 24 29.6 18.2 1.3
d (mm)
Bezeichnung
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA