SNR
Von SNR

ESFAE200, Flanschlagereinheit mit Spannmöglichkeit aus Grauguss

Hersteller SNR
Bezeichnung Flanschlagereinheit aus Grauguss, Reihe ESFAE200, Wellen-Ø:20 mm
Referenz ESFAE204
Masse 0.5 kg
Produktauswahl
Selector d (mm) Bezeichnung H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 20 ESFAE204 112 20 12.8 6.65 0.5
2 25 ESFAE205 124 22.5 14 7.88 0.5
3 30 ESFAE206 142 24 19.5 11.2 0.8
4 35 ESFAE207 155 26.5 25.7 15.2 1.2
d (mm)
Bezeichnung
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA