1
SNR
Von SNR

AXLT455 - Lineartisch mit Gewindetrieb und Profilschienenführung

Hersteller SNR
Bezeichnung AXLT455 - Lineartisch mit Gewindetrieb und Profilschienenführung
Bestellbezeichnung AXLT455SNG40__-B-1-563-__-0000-R-_
Produktauswahl
Selector Größenkennziffer Antriebsadaption Teilkreis e (mm) Zentrierung b (mm) Durchmesser Welle (mm) Passfeder Gewinde
1 R 115 95 19 nein M8
2 S 115 95 19 ja M8
3 T 130 95 24 nein M8
4 U 130 95 24 ja M8
5 V 130 110 19 nein M8
6 W 130 110 19 ja M8
7 Y 130 110 24 nein M8
8 Z 130 110 24 ja M8
Größenkennziffer Antriebsadaption
Teilkreis e (mm)
Zentrierung b (mm)
Durchmesser Welle (mm)
Passfeder
Gewinde
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA