1
SNR
Von SNR

AXLT325 - Lineartisch mit Gewindetrieb und Profilschienenführung

Hersteller SNR
Bezeichnung AXLT325 - Lineartisch mit Gewindetrieb und Profilschienenführung
Bestellbezeichnung AXLT325SNG3_-__-B-1-427-__-0000-A-_
Produktauswahl
Selector Größenkennziffer Antriebsadaption Teilkreis e (mm) Zentrierung b (mm) Durchmesser Welle (mm) Passfeder Gewinde
1 A 165 130 24 nein M10
2 B 165 130 24 ja M10
3 C 165 130 32 nein M10
4 D 165 130 32 ja M10
5 E 95 50 14 nein M6
6 F 95 50 14 ja M6
7 G 75 60 11 nein M5
8 H 75 60 11 ja M5
9 I 75 60 14 nein M5
10 J 75 60 14 ja M5
11 K 90 70 14 nein M5
12 L 90 70 14 ja M5
13 M 90 70 16 ja M5
14 N 100 80 14 nein M6
15 O 100 80 14 ja M6
16 P 100 80 19 nein M6
17 Q 100 80 19 ja M6
18 R 115 95 19 nein M8
19 S 115 95 19 ja M8
20 T 130 95 24 nein M8
21 U 130 95 24 ja M8
22 V 130 110 19 nein M8
23 W 130 110 19 ja M8
24 Y 130 110 24 nein M8
25 Z 130 110 24 ja M8
Größenkennziffer Antriebsadaption
Teilkreis e (mm)
Zentrierung b (mm)
Durchmesser Welle (mm)
Passfeder
Gewinde
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA