1
SNR
Von SNR

AXLT225 - Lineartisch mit Gewindetrieb und Profilschienenführung

Hersteller SNR
Bezeichnung AXLT225 - Lineartisch mit Gewindetrieb und Profilschienenführung
Bestellbezeichnung AXLT225SNG2___-D-1-307-__-0000-C-_
Produktauswahl
Selector Größenkennziffer Teilkreis e (mm) Zentrierung b (mm) Durchmesser Welle (mm) Passfeder Gewinde
1 C 63 40 9 nein M4
2 D 63 40 9 ja M4
3 E 70/95 50 14 nein M6
4 F 70/95 50 14 ja M6
5 G 75 60 11 nein M5
6 H 75 60 11 ja M5
7 I 75 60 14 nein M5
8 J 75 60 14 ja M5
9 K 90 70 14 nein M5
10 L 90 70 14 ja M5
11 M 90 70 16 ja M5
12 N 100 80 14 nein M6
13 O 100 80 14 ja M6
14 P 100 80 19 nein M6
15 Q 100 80 19 ja M6
16 R 115 95 19 nein M8
17 S 115 95 19 ja M8
18 T 130 95 24 nein M8
19 U 130 95 24 ja M8
20 V 130 110 19 nein M8
21 W 130 110 19 ja M8
22 Y 130 110 24 nein M8
23 Z 130 110 24 ja M8
Größenkennziffer
Teilkreis e (mm)
Zentrierung b (mm)
Durchmesser Welle (mm)
Passfeder
Gewinde
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA