1
SNR
Von SNR

AXLT155 - Lineartisch mit Gewindetrieb und Profilschienenführung

Hersteller SNR
Bezeichnung AXLT155 - Lineartisch mit Gewindetrieb und Profilschienenführung
Hersteller AXLT155SNG20__-D-1-225-__-0000-C-_
Produktauswahl
Selector Größenkennziffer Antriebsadaption Teilkreis e (mm) Zentrierung b (mm) Durchmesser Welle (mm) Passfeder Gewinde
1 C 63 40 9 nein M4
2 D 63 40 9 ja M4
3 E 70/95 50 14 nein M6
4 F 70/95 50 14 ja M6
5 G 75 60 11 nein M5
6 H 75 60 11 ja M5
7 I 75 60 14 nein M5
8 J 75 60 14 ja M5
9 K 90 70 14 nein M5
10 L 90 70 14 ja M5
11 M 90 70 16 ja M5
12 N 100 80 14 nein M6
13 O 100 80 14 ja M6
14 P 100 80 19 nein M6
15 Q 100 80 19 ja M6
Größenkennziffer Antriebsadaption
Teilkreis e (mm)
Zentrierung b (mm)
Durchmesser Welle (mm)
Passfeder
Gewinde
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA