4
SNR
Von SNR

AXBG33 Präzisionsachse mit Spindelantrieb

Hersteller SNR
Bezeichnung AXBG33 Präzisionsachse mit Spindelantrieb
Referenz AXBG33SN____-A-60-150-0_-0000-0-0
Produktauswahl
Selector Antriebsadaption e1 (mm) Gewinde b1 (mm) d min (mm) d max (mm) k (mm)
1 ohne
2 A 37 / 40 4 x M3 x 6 / 4 x M4 x 8 28 3 8 50 x 44.5
3 B 70 4 x M5 x 10 50 3 8 60 x 60
4 C 70 4 x M4 x 10 50 3 8 60 x 60
Antriebsadaption
e1 (mm)
Gewinde
b1 (mm)
d min (mm)
d max (mm)
k (mm)
Kontaktdaten
SNR Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA