GR basic programme cast iron & steel
Počet | Manufacturer | Description | Part number |
---|---|---|---|
1 | SIT | GR basic programme cast iron & steel | GRMP 48/60 B/B F20/F20 |
1 | AR 48/60 |
modelmi CAD
Skontrolujte, či bol tento softvér nainštalovaný.
Táto internetová stránka je chránená prostredníctvom testu reCAPTCHA, a sú aplikované Zásady ochrany súkromia a Podmienky služby spoločnosti Google.
Výber produktov
Left Hub Type
Bore Size Left (mm)
Right Hub Type
Bore Size Right (mm)
Spider
Dokumentácia
Obráťte sa na dodávateľa.

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Taliansko
www.sitspa.it
info@sitspa.it