SIT SpA
FL flanges for SIT timing pulleys
Manufacturer | SIT |
---|---|
Description | FL flanges for SIT timing pulleys |
образцами САПР
Поделиться
Убедитесь, что эта программа установлена
Этот сайт защищен технологией reCAPTCHA, и к нему применяется Политика конфиденциальности и Условия использования Google.
Выбор товара
Index | Selector | Type | Di (mm) | Dc (mm) | De (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0/0 | 6.5 | 12 | |
2 | 2 | 0/1 | 8.5 | 16 | |
3 | 3 | 0/2 | 10 | 18 | |
4 | 4 | 0/3 | 12.5 | 21.5 | |
5 | 5 | 0/4 | 9 | 16 | |
6 | 6 | 1 | 13 | 17 | 20 |
7 | 7 | 1/1 | 15 | 19 | 23 |
8 | 8 | 2 | 16 | 21 | 24 |
9 | 9 | 2/1 | 17 | 22 | 25 |
10 | 10 | 3 | 19 | 24 | 27 |
11 | 11 | 3/1 | 21 | 26.5 | 29.5 |
12 | 12 | 4 | 22 | 27 | 30 |
13 | 13 | 5 | 25 | 30 | 33 |
14 | 14 | 6 | 28 | 32 | 36 |
15 | 15 | 6/1 | 31 | 37 | |
16 | 16 | 7 | 31 | 36 | 40 |
17 | 17 | 7/1 | 34 | 40 | 47 |
18 | 18 | 8 | 35 | 42 | 46 |
19 | 19 | 8/1 | 36 | 45 | 50 |
20 | 20 | 9 | 39 | 46 | 50 |
21 | 21 | 9/1 | 41 | 50 | 55 |
22 | 22 | 10 | 43 | 48 | 55 |
23 | 23 | 10/1 | 47 | 52 | 57 |
24 | 24 | 11 | 47 | 55 | 62 |
25 | 25 | 11/1 | 51 | 61 | 67 |
26 | 26 | 12 | 53 | 60 | 67 |
27 | 27 | 13 | 56 | 65 | 73 |
28 | 28 | 13/1 | 60 | 70 | 77 |
29 | 29 | 14 | 64 | 72 | 80 |
30 | 30 | 15 | 68 | 79 | 84 |
31 | 31 | 16 | 71 | 80 | 88 |
32 | 32 | 16/1 | 75 | 84 | 90 |
33 | 33 | 17 | 78 | 88 | 94 |
34 | 34 | 18 | 80 | 90 | 98 |
35 | 35 | 19 | 83 | 94 | 100 |
36 | 36 | 20 | 88 | 96 | 104 |
37 | 37 | 20/1 | 90 | 101 | 108 |
38 | 38 | 21 | 93 | 102 | 108 |
39 | 39 | 21/1 | 94 | 106 | 111 |
40 | 40 | 22 | 96 | 105 | 113 |
41 | 41 | 23 | 102 | 112 | 118 |
42 | 42 | 24 | 104 | 113 | 121 |
43 | 43 | 24/1 | 105 | 120 | 127 |
44 | 44 | 25 | 108 | 125 | 134 |
45 | 45 | 26 | 112 | 121 | 129 |
46 | 46 | 26/1 | 115 | 126 | 131 |
47 | 47 | 27 | 115 | 132 | 142 |
48 | 48 | 28 | 120 | 128 | 137 |
49 | 49 | 29 | 122 | 138 | 150 |
50 | 50 | 30 | 126 | 136 | 150 |
51 | 51 | 31 | 130 | 140 | 145 |
52 | 52 | 32 | 130 | 146 | 158 |
53 | 53 | 33 | 134 | 141 | 149 |
54 | 54 | 34 | 135 | 145 | 151 |
55 | 55 | 34/1 | 142 | 154 | 158 |
56 | 56 | 35 | 136 | 153 | 166 |
57 | 57 | 36 | 143 | 152 | 158 |
58 | 58 | 36/1 | 148 | 158 | 166 |
59 | 59 | 37 | 149 | 167 | 177 |
60 | 60 | 38 | 151 | 160 | 168 |
61 | 61 | 39 | 156 | 176 | 186 |
62 | 62 | 40 | 158 | 167 | 175 |
63 | 63 | 40/1 | 161 | 176 | 182 |
64 | 64 | 41 | 165 | 181 | 191 |
65 | 65 | 42 | 166 | 176 | 182 |
66 | 66 | 42/1 | 170 | 184 | 191 |
67 | 67 | 43 | 166 | 188 | 200 |
68 | 68 | 44 | 172 | 177 | 189 |
69 | 69 | 45 | 177 | 197 | 209 |
70 | 70 | 46 | 182 | 193 | 199 |
71 | 71 | 47 | 180 | 195 | 202 |
72 | 72 | 48 | 194 | 210 | 216 |
73 | 73 | 49 | 208 | 224 | 232 |
74 | 74 | 50 | 222 | 238 | 261 |
75 | 75 | 51 | 232 | 252 | 261 |
76 | 76 | 51/1 | 238 | 261 | 272 |
77 | 77 | 52 | 250 | 266 | 274 |
78 | 78 | 52/1 | 260 | 277 | 288 |
79 | 79 | 53 | 264 | 280 | 288 |
S (mm)
Элементы постранично
Свяжитесь с поставщиком

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
MI
www.sitspa.it
info@sitspa.it