GR basic programme cast iron & steel
Ilość | Manufacturer | Description | Part number |
---|---|---|---|
1 | SIT | GR basic programme cast iron & steel | GRMP 48/60 B/B F20/F20 |
1 | AR 48/60 |
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.
Ta witryna jest chroniona przez technologię reCAPTCHA. Obowiązują następujące zbiory zasad Google: Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług.
Wybór produktu
Left Hub Type
Bore Size Left (mm)
Right Hub Type
Bore Size Right (mm)
Spider
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Włochy
www.sitspa.it
info@sitspa.it