GES M clamping hub

Clamping hub execution

Ilość Manufacturer Description Part number Mass
1 SIT GES M clamping hub GESM 7 F3 F3 0.003 kg
1 AES 7 B
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Bore Size Left (mm)
Bore Size Right (mm)
Left Hub Bore Type
Right Hub Bore Type
Spider

Dokumentacja

Skontaktuj się z dostawcą

SIT SpA

SIT SpA

SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.

Google Map