GR basic programme cast iron & steel
Kvantitet | Manufacturer | Description | Part number |
---|---|---|---|
1 | SIT | GR basic programme cast iron & steel | GRMP 48/60 B/B F20/F20 |
1 | AR 48/60 |
CAD-modeller
Sørg for at denne programvaren har blitt installert.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles personvernregler og vilkår gjelder.
Produktutvalg
Left Hub Type
Bore Size Left (mm)
Right Hub Type
Bore Size Right (mm)
Spider
Dokumentasjon
Ta kontakt med leverandøren

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Italia
www.sitspa.it
info@sitspa.it