GES M clamping hub
Clamping hub execution
Kvantitet | Manufacturer | Description | Part number | Mass |
---|---|---|---|---|
1 | SIT | GES M clamping hub | GESM 7 F3 F3 | 0.003 kg |
1 | AES 7 B |
CAD-modeller
Sørg for at denne programvaren har blitt installert.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles personvernregler og vilkår gjelder.
Produktutvalg
Bore Size Left (mm)
Bore Size Right (mm)
Left Hub Bore Type
Right Hub Bore Type
Spider
Dokumentasjon
Ta kontakt med leverandøren

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Italia
www.sitspa.it
info@sitspa.it