GES M clamping hub
Clamping hub execution
Aantal | Manufacturer | Description | Part number | Mass |
---|---|---|---|---|
1 | SIT | GES M clamping hub | GESM 7 F3 F3 | 0.003 kg |
1 | AES 7 B |
CAD-modellen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.
Deze site is beschermd met reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.
Productselectie
Bore Size Left (mm)
Bore Size Right (mm)
Left Hub Bore Type
Right Hub Bore Type
Spider
Documentatie
Contacteer de leverancier

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Italië
www.sitspa.it
info@sitspa.it