SIT
PT V pulleys with solid hub
Manufacturer | SIT |
---|---|
Description | PT V pulleys with solid hub |
Omniclass number | 23.27.35.15 |
CAD-modellen
Delen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.
Deze site is beschermd met reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.
Productselectie
Type
Index | Selector | pitch diameter dw (mm) | grooves N° | size fig. | M (mm) | L (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50 | 1 | P | 32 | 28 | |
2 | 2 | 50 | 2 | P | 35 | 35 | |
3 | 3 | 50 | 3 | P | 35 | 44 | |
4 | 4 | 50 | 4 | P | 35 | 56 | |
5 | 5 | 56 | 1 | P | 32 | 28 | |
6 | 6 | 56 | 2 | P | 40 | 35 | |
7 | 7 | 56 | 3 | P | 42 | 44 | |
8 | 8 | 56 | 4 | P | 42 | 56 | |
9 | 9 | 63 | 1 | P | 40 | 28 | |
10 | 10 | 63 | 2 | P | 40 | 35 | |
11 | 11 | 63 | 3 | P | 42 | 44 | |
12 | 12 | 63 | 4 | P | 42 | 56 | |
13 | 13 | 71 | 1 | P | 40 | 28 | |
14 | 14 | 71 | 2 | P | 48 | 35 | |
15 | 15 | 71 | 3 | P | 50 | 44 | |
16 | 16 | 71 | 4 | P | 50 | 56 | |
17 | 17 | 75 | 1 | P | 40 | 28 | |
18 | 18 | 75 | 2 | P | 50 | 35 | |
19 | 19 | 75 | 3 | P | 50 | 44 | |
20 | 20 | 75 | 4 | P | 50 | 56 | |
21 | 21 | 80 | 1 | D | 40 | 28 | |
22 | 22 | 80 | 2 | P | 50 | 35 | |
23 | 23 | 80 | 3 | P | 50 | 44 | |
24 | 24 | 80 | 4 | P | 65 | 56 | |
25 | 25 | 80 | 5 | P | 65 | 68 | |
26 | 26 | 85 | 1 | D | 40 | 28 | |
27 | 27 | 85 | 2 | D | 50 | 35 | |
28 | 28 | 85 | 3 | P | 50 | 44 | |
29 | 29 | 85 | 4 | P | 65 | 56 | |
30 | 30 | 85 | 5 | P | 65 | 68 | |
31 | 31 | 90 | 1 | D | 40 | 28 | |
32 | 32 | 90 | 2 | D | 50 | 35 | |
33 | 33 | 90 | 3 | D | 50 | 44 | |
34 | 34 | 90 | 4 | P | 65 | 56 | |
35 | 35 | 90 | 5 | P | 68 | 68 | |
36 | 36 | 95 | 1 | D | 45 | 28 | |
37 | 37 | 95 | 2 | D | 50 | 35 | |
38 | 38 | 95 | 3 | D | 50 | 40 | |
39 | 39 | 95 | 4 | P | 65 | 56 | |
40 | 40 | 95 | 5 | P | 68 | 68 | |
41 | 41 | 100 | 1 | D | 45 | 28 | |
42 | 42 | 100 | 2 | D | 50 | 35 | |
43 | 43 | 100 | 3 | D | 60 | 40 | |
44 | 44 | 100 | 4 | P | 65 | 56 | |
45 | 45 | 100 | 5 | P | 68 | 68 | |
46 | 46 | 106 | 1 | D | 45 | 28 | |
47 | 47 | 106 | 2 | D | 50 | 35 | |
48 | 48 | 106 | 3 | D | 60 | 40 | |
49 | 49 | 106 | 4 | D | 65 | 56 | |
50 | 50 | 106 | 5 | D | 68 | 68 | |
51 | 51 | 112 | 1 | D | 45 | 28 | |
52 | 52 | 112 | 2 | D | 50 | 35 | |
53 | 53 | 112 | 3 | D | 60 | 40 | |
54 | 54 | 112 | 4 | D | 68 | 52 | |
55 | 55 | 112 | 5 | D | 68 | 60 | |
56 | 56 | 118 | 1 | D | 45 | 28 | |
57 | 57 | 118 | 2 | D | 50 | 35 | |
58 | 58 | 118 | 3 | D | 60 | 40 | |
59 | 59 | 118 | 4 | D | 68 | 52 | |
60 | 60 | 118 | 5 | D | 75 | 60 | |
61 | 61 | 125 | 1 | D | 45 | 28 | |
62 | 62 | 125 | 2 | D | 50 | 35 | |
63 | 63 | 125 | 3 | D | 60 | 40 | |
64 | 64 | 125 | 4 | D | 68 | 52 | |
65 | 65 | 125 | 5 | D | 75 | 60 | |
66 | 66 | 132 | 1 | D | 45 | 28 | |
67 | 67 | 132 | 2 | D | 60 | 40 | |
68 | 68 | 132 | 3 | D | 60 | 40 | |
69 | 69 | 132 | 4 | D | 68 | 52 | |
70 | 70 | 132 | 5 | D | 75 | 60 | |
71 | 71 | 140 | 1 | D | 55 | 28 | |
72 | 72 | 140 | 2 | D | 60 | 40 | |
73 | 73 | 140 | 3 | D | 60 | 40 | |
74 | 74 | 140 | 4 | D | 68 | 52 | |
75 | 75 | 140 | 5 | D | 75 | 60 | |
76 | 76 | 150 | 1 | D | 55 | 32 | |
77 | 77 | 150 | 2 | D | 60 | 40 | |
78 | 78 | 150 | 3 | D | 68 | 45 | |
79 | 79 | 150 | 4 | D | 68 | 52 | |
80 | 80 | 150 | 5 | D | 80 | 60 | |
81 | 81 | 160 | 1 | D | 55 | 32 | |
82 | 82 | 160 | 2 | D | 60 | 40 | |
83 | 83 | 160 | 3 | D | 68 | 45 | |
84 | 84 | 160 | 4 | D | 68 | 52 | |
85 | 85 | 160 | 5 | D | 80 | 60 | |
86 | 86 | 180 | 1 | D | 55 | 32 | |
87 | 87 | 180 | 2 | D | 65 | 40 | |
88 | 88 | 180 | 3 | D | 68 | 45 | |
89 | 89 | 180 | 4 | D | 80 | 52 | |
90 | 90 | 180 | 5 | D | 80 | 60 | |
91 | 91 | 200 | 1 | DF | 55 | 32 | |
92 | 92 | 200 | 2 | DF | 65 | 40 | |
93 | 93 | 200 | 3 | DF | 68 | 45 | |
94 | 94 | 200 | 4 | DF | 80 | 52 | |
95 | 95 | 200 | 5 | DF | 80 | 60 | |
96 | 96 | 224 | 1 | R3 | 55 | 32 | |
97 | 97 | 224 | 2 | R3 | 65 | 40 | |
98 | 98 | 224 | 3 | R3 | 68 | 45 | |
99 | 99 | 224 | 4 | R3 | 80 | 52 | |
100 | 100 | 224 | 5 | R3 | 80 | 60 | |
101 | 101 | 250 | 1 | R3 | 55 | 32 | |
102 | 102 | 250 | 2 | R3 | 62 | 40 | |
103 | 103 | 250 | 3 | R3 | 68 | 45 | |
104 | 104 | 250 | 4 | R3 | 80 | 52 | |
105 | 105 | 250 | 5 | R3 | 88 | 60 | |
106 | 106 | 280 | 1 | R3 | 68 | 45 | |
107 | 107 | 280 | 2 | R3 | 68 | 45 | |
108 | 108 | 280 | 3 | R3 | 80 | 50 | |
109 | 109 | 280 | 4 | R3 | 80 | 52 | |
110 | 110 | 280 | 5 | R3 | 96 | 60 | |
111 | 111 | 315 | 1 | R3 | 68 | 45 | |
112 | 112 | 315 | 2 | R3 | 68 | 45 | |
113 | 113 | 315 | 3 | R3 | 80 | 50 | |
114 | 114 | 315 | 4 | R3 | 96 | 55 | |
115 | 115 | 315 | 5 | R3 | 96 | 60 | |
116 | 116 | 355 | 1 | R3 | 68 | 45 | |
117 | 117 | 355 | 2 | R3 | 68 | 45 | |
118 | 118 | 355 | 3 | R3 | 80 | 50 | |
119 | 119 | 355 | 4 | R3 | 96 | 55 | |
120 | 120 | 355 | 5 | R3 | 96 | 60 |
Items per pagina
Contacteer de leverancier

SIT
Couplings, Pulleys, Motor bases and Taper lock bushes ATTENTION CAD DRAWINGS PROVIDE INFORMATION ON GENERIC DIMENSIONS AND DO NOT REPRESENT TECHNICAL FEATURES.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20090 Cusago
MI
www.sitspa.it
info@sitspa.it