SIT
SIT

P brass & rubber couplings

Manufacturer SIT
Description P brass & rubber couplings
캐드 모델
공유
이 소프트웨어가 설치되었는지 확인하십시오.

제품 선택

Index Selector Type Torque (N.m) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) L (mm)
1 1 P 35 0.86 18 7 16 12 20 35 15 12 15 43
2 2 P 45 2.39 20 10 20 14 25 45 17 16 17.5 51

공급업체에 문의하십시오.

SIT

SIT

Couplings, Pulleys, Motor bases and Taper lock bushes ATTENTION CAD DRAWINGS PROVIDE INFORMATION ON GENERIC DIMENSIONS AND DO NOT REPRESENT TECHNICAL FEATURES.

Google Map