GR basic programme cast iron & steel

数量 Manufacturer Description Part number
1 SIT GR basic programme cast iron & steel GRMP 65/75 B/B F20/F20
1 AR 65/75
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Left Hub Type
Bore Size Left (mm)
Right Hub Type
Bore Size Right (mm)
Spider

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

SIT SpA

SIT SpA

SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.

Google Map