SIT SpA
SIT SpA

PBY Poly-V pulleys for Taper Lock

Manufacturer SIT
Description PBY Poly-V pulleys for Taper Lock
Omniclass number 23.27.35.15
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Type

サプライヤーに問い合わせる

SIT SpA

SIT SpA

SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.

Google Map