GR basic programme cast iron & steel
Määrä | Manufacturer | Description | Part number |
---|---|---|---|
1 | SIT | GR basic programme cast iron & steel | GRMP 48/60 B/B F20/F20 |
1 | AR 48/60 |
CAD-mallien
Varmista, että tämä ohjelmisto on asennettu
Tällä sivustolla on reCAPTCHA-suojaus, ja sitä koskevat Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot.
Tuotevalikoima
Left Hub Type
Bore Size Left (mm)
Right Hub Type
Bore Size Right (mm)
Spider
Dokumentaatio
Ota yhteyttä toimittajaan

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Italia
www.sitspa.it
info@sitspa.it